Eléments de serrage
Les manettes de serrage et vis moletées ELESA sont fabriquées à partir de composants de qualité, conçues pour serrer, fixer et tirer dans une variété d’applications, tous secteurs confondus. Une ergonomie éprouvée, un design technique expert, et des matériaux haut de gamme soutiennent toutes nos manettes de serrage, boutons moletés, écrous à oreilles et boutons avec limiteur de couple. Ces composants permettent d’améliorer les gestes du quotidien, de réduire la pénibilité des tâches répétitives et d’augmenter l’efficacité et la sécurité globales de vos opérations.
Les manettes de serrage ELESA sont conçues pour offrir confort, praticité, sécurité et simplicité d’utilisation. Plusieurs types de fixation sont disponibles pour garantir une compatibilité optimale avec vos équipements, qu’ils soient neufs ou existants. Faites votre choix parmi des modèles avec :
- trou borgne
- vis filetée
- trou traversant
- ou non percé
Les manettes et vis moletées sont disponibles dans plusieurs matériaux standards :
- Technopolymère
- Duroplast
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Fonte
Plusieurs de nos produits font partie de nos collections de lignes haute performance :
- AE-V0 : Matériau ignifuge auto-extinguible pour une utilisation dans les lieux publics
- Chromium : Technopolymère chromé résistant aux détergents puissants et aux solutions corrosives
- Clean : Finition blanche et surfaces lisses, idéales pour le nettoyage dans les environnements médicaux
- Elecolors : Système de codage couleur exclusif à ELESA pour différencier les fonctions et améliorer la sécurité
- Ergostyle : Série ergonomique conçue pour les hôpitaux, le secteur médical, les loisirs, l’instrumentation scientifique et le mobilier de bureau
- ESD : Formulation spéciale pour prévenir l’accumulation de charges électrostatiques
- INOX – Acier inoxydable : Excellente résistance à la corrosion, adaptée aux industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques
- Metal Detectable : Technopolymère “bleu-vert” formulé avec un additif détectable par les détecteurs de métaux
- SUPER-Technopolymer : Polymères de nouvelle génération pour les environnements industriels
- San – Antimicrobien : Additifs à base d’ions argent pour limiter la prolifération bactérienne
- Soft-Touch : Prise ferme et confortable, même dans des conditions difficiles
- Visually Detectable : Composants codés couleur, facilement repérables par les opérateurs
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA offre les pièces qu’il vous faut.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en manettes et vis moletées, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter nos composants de qualité en un coup d’œil.
Découvrez nos nouveautés ou explorez notre gamme complète en ligne pour répondre à tous vos besoins industriels.
Consultez également notre page de données techniques pour plus de détails sur les produits ELESA.


