CFBS Charnières pour cadres et portes étroits

SUPER-Technopolymères

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 304.

Exécution standard

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate M5.

Informations générales

Caractéristiques et applications

La charnière CFBS se compose de deux corps de taille différente et d’un goujon de rotation à assembler lors de l’assemblage.

Elles peuvent être installées sur des portes en tôle pliée, avec la possibilité d’appliquer également un joint d’étanchéité entre la porte et le châssis (voir fig. 1).

Instructions d'assemblage

  • Assembler les deux corps, l'un du côté mât et l'autre du côté porte.
  • Insérer le goujon de rotation par le côté non moleté jusqu’au blocage dans le corps de la charnière à l’aide d’un outil approprié.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 180° (0° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFBS - Charnières pour cadres de porte étroits 
CFBS - Charnières pour cadres de porte étroits 
CFBS - Charnières pour cadres de porte étroits 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFBS - Charnières pour cadres de porte étroitsCFBS - Charnières pour cadres de porte étroitsCFBS - Charnières pour cadres de porte étroits
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFBS.75-13 SH-550034002000320015002800
CFBS.75-18 SH-560045002000320010003500
CFBS.75-23 SH-58004500200032009003500
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE