GN 113.6 Broches à billes

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Goujon et bouton

Acier INOX AISI 630.

Billes

Acier INOX AISI 420C.

Ressort

Acier INOX.

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur rouge et noire avec trous pour anneau d'accrochage.

Température d'exercice

De -30°C à +80°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les broches à billes GN 113.6 sont généralement employés pour les fixations rapides entre des éléments en usinage en particulier quand les éléments de fixation doivent être fréquemment enlevés et remis en position.

GN 113.6 - Broches à billes 
Accessoires

Accessoires sur demande

Pour optimiser l'emploi des goujons autobloquants à billes nous vous proposons:

  • chaînettes à billes GN 111;
  • câbles de retenue à spirale GN 111.4.
Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

En appuyant sur le bouton les deux billes sont relâchées et permettent au goujon de blocage d'être inséré ou extrait.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.