EKK-SST-VD Boutons moletés
Technopolymère Visually Detectable
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.
Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécution standard
Douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
Caractéristiques et applications
Le technopolymère bleu RAL 5005 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.
Particulièrement adapté aux applications dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique.