AVFD Patins anti-vibrations

Avec plaque antidérapante

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Maille

Acier INOX AISI 304.

Plaques

Acier trempé et revenu C43.

Informations d’ordre général

Caractéristiques et applications

L'évidement sur la plaque supérieure permet une utilisation avec vis de réglage.

La plaque antidérapante est conçue pour empêcher le produit de glisser sur le sol.

Généralement utilisé sur les machines-outils pour l'isolation des vibrations de compression.

Les vibrations peuvent provoquer:

  • un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
  • des dommages pour la santé de l’homme;
  • des nuisances sonores.

Convient aux applications à haute température ou en présence d'huiles.

Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection (à la page .

Les courbes de déflexion représentées dans le graphique ont été obtenues à partir d'essais statiques expérimentaux en adoptant des valeurs moyennes.

Les valeurs réelles peuvent différer d'environ ±10 % par rapport à celles indiquées dans le graphique.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE