RMA Aimants plats

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Enveloppe en acier zingué.

Exécutions standards

  • RMA-HF: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200°C.
  • RMA-SC: aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 200°C.
  • RMA-ND: aimant en néodyme, fer-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants plats RMA sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

Ils sont généralement fixés enposition par de la colle ou des vis en position.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE