VDT. (inch sizes) Les volants pleins

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Main specification

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate, assemblage par pression.

Couronne

Aluminium anodisé mat.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Exécutions standards

Douille acier bruni, standard trou alésé.

  • VDT.: sans poignée.
  • VDT+I: avec poignée libre I.621+x en technopolymère.
  • VDT+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
Accessoires

Accessoires sur demande

Rondelle pour fixation axiale GN 184799.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Douille avec trou et rainure de clavette selon  tolérance ANSI B17.1-1967

Pour la commande du volant de manœuvre avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (es.9170307-K VDT.100 A-3/8-K).

Autres exécutions sur demande

Trous métriques standard.

VDT. (inch sizes) - Sans poignée 
Informations générales

Ergonomie

La couronne avec encoche interne postérieure facilite la prise en main du volant.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE