AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Charnières ajustables
ELESA propose une variété de charnières pour le réglage de portes, conçues pour répondre aux besoins spécifiques de vos opérations de production et de vos installations. Nous savons que même de petits désalignements peuvent causer des problèmes importants s’ils ne sont pas corrigés. C’est pourquoi notre équipe de développement a conçu une sélection de charnières de haute qualité, permettant un réglage rapide et fiable des portes.
Avec le temps, de petites portes peuvent se désaligner, et les charnières traditionnelles ne permettent pas toujours une fermeture fluide ou en affleurement. Les charnières de réglage ELESA intègrent un moletage dans leur structure qui aide à maintenir la position lors de l’ajustement. Les axes de pivot et bouchons permettent de corriger les petits désalignements entre la porte et son cadre. Lors de l’assemblage, vous pouvez choisir la position adéquate des bouchons pour ajuster l’alignement de la porte, à la fois verticalement et horizontalement. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite.
Nos charnières sont équipées de trous oblongs de réglage pour les ajustements horizontaux et verticaux, et peuvent inclure des caches-vis. Choisissez parmi les types suivants : charnières à dégondage déporté, charnières à dégondage en ligne, charnières avec trous de réglage, et charnières avec inserts de réglage. Les charnières de réglage ELESA sont offertes avec trou traversant, vis filetée ou trou borgne, pour une fixation avec vis à tête hexagonale, vis cylindriques à six pans creux ou écrous hexagonaux M5. L’installation des charnières à dégondage se fait simplement en insérant les axes dans les trous correspondants des deux corps de charnière. Plusieurs modèles permettent un ajustement directement lors de l’assemblage.
Choisissez la taille appropriée à votre application : les trous de fixation sont disponibles en 2, 3, 4, 5, 6 ou 6,5 mm de largeur. Les charnières de réglage ELESA font partie de plusieurs de nos lignes haute performance, notamment :
- INOX (acier inoxydable) : excellente résistance à la corrosion et aux environnements difficiles
- Systèmes à profilés : compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium courants
- SUPER-Technopolymère : plastiques techniques modernes, haute performance mécanique, résistance à la corrosion, et légèreté
Pour bien choisir le type et le nombre de charnières adaptées à votre application, consultez nos directives pour l’utilisation correcte des charnières en plastique.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en charnières pour le réglage de portes, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles offres dans cette gamme et demandez un catalogue pour découvrir en un coup d’œil tous nos composants de qualité. Explorez notre gamme complète en ligne et optimisez vos objectifs de production avec des pièces fiables, durables et haut de gamme signées ELESA.



