MOC. Sauterelles mécaniques horizontales
avec base pliée, acier ou acier INOX
Matière
Acier C10 zingué (MOC-MF).
Acier INOX AISI 304 (MOC-MFX).
Rivets
Acier zingué (MOC-MF).
Acier INOX AISI 304 (MOC-MFX).
Douilles de support
Acier trempé et rectifié (pour dimensions ≥355).
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Exécutions standards
- MOC-MF: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
- MOC-MFX: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Une caractéristique spéciale des sauterelles mécaniques MOC. est leur faible profil de fermeture. Elles sont conçues pour éviter que les doigts de la main de l’opérateur ne soient heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture.
Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.