MOA-SST Sauterelles mécaniques horizontales
avec base pliée, acier INOX
Matière
Acier INOX AISI 304.
Rivets
Acier INOX AISI 304.
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Exécutions standards
- MOA-MX: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
- MOA-OX: avec levier de serrage plein et collier pour soudage.
Embout de serrage (à commander séparément)
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Une caractéristique spéciale des sauterelles mécaniques MOA. est leur faible profil de fermeture. Elles sont conçues pour éviter que les doigts de la main de l’opérateur ne soient heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture. Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en influencent le fonctionnement.
Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.