AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MFC-SST Sauterelles mécaniques à tige coulissante
Acier INOX

Matière
Acier INOX AISI 304.
Rivets
Acier INOX AISI 304.
Base
Acier INOX AISI 304.
Tige de poussée
Acier INOX AISI 303.
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Les sauterelles mécaniques MFC-SST sont particulièrement adaptées pour des utilisations où il faut appliquer une force résistante élevée grâce à la solidité de leur base. Elles permettent de serrer aussi bien en poussée qu’en traction. L'efficacité du serrage est garantie aussi bien dans l'emploi à poussée que dans l'emploi à traction.