MTC-S Sauterelles mécaniques à crochet

avec dispositif de sécurité, acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Exécutions standards

Ressort en acier INOX AISI 316.

  • MTC-S-T6: corps en acier C10 zingué.

Rivets, double crochet, goujon oscillant et écrous en acier zingué.

  • MTC-S-T16: acier INOX AISI 316.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Les sauterelles mécaniques MTC-S sont particulièrement adaptées pour des utilisations sur des machines ou des applications en présence de fortes solicitations ou vibrations, quand il faut assurer une bonne sécurité dans la tenue de fixation contre toute ouverture accidentelle.

L'ouverture de la sauterelle est obtenue en actionnant le bouton pour dégager le dispositif de sécurité, après cela on peut manœuvrer avec le levier de commande.

MTC-S - Sauterelles mécaniques à crochet 
Accessoires

Accessoires sur demande

Barre en forme de U de plusieurs dimensions TRU.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.