AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour actionneurs linéaires, pour système à deux axes, aluminium
Matière
Aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.
Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier INOX AISI 304
Écrous hexagonaux DIN 985
Acier INOX AISI 304
Auto-bloquant via un anneau en polyamide
Exécutions standards
- GN 134.2-B-B: deux trous ronds.
- GN 134.2-B-V: trou rond et trou carré.
- GN 134.2-V-V: deux trous carrés et un goujon de connexion.
Caractéristiques et applications
Les noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire GN 134.2 sont basées sur des noix de serrage orthogonales. Les trous de fixation fournis en supplément sont destinés à la connexion du curseur d’un actionneur linéaire.
Dans les systèmes à un seul axe, les trous de montage d3 prévus pour la clé sont toujours situés en regard de l'alésage d1 ou du carré s1. Les douilles de centrage présentes dans le trou de passage permettent d'éviter tout jeu axial. La largeur du carré s1 correspond aux dimensions du jeu d'actionneurs linéaires carrés.
Pour un serrage rapide sans outils, les vis à tête cylindrique peuvent être remplacées par des manettes indexables GN 911 répertoriés dans le tableau en tant qu'accessoires.