GN 134.2 Noix de serrage bidirectionnelle

pour actionneurs linéaires, pour système à deux axes, aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.

Vis à tête cylindrique DIN 912

Acier INOX AISI 304

Écrous hexagonaux DIN 985

Acier INOX AISI 304

Auto-bloquant via un anneau en polyamide

Exécutions standards

  • GN 134.2-B-B: deux trous ronds.
  • GN 134.2-B-V: trou rond et trou carré.
  • GN 134.2-V-V: deux trous carrés et un goujon de connexion.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire GN 134.2 sont basées sur des noix de serrage orthogonales. Les trous de fixation fournis en supplément sont destinés à la connexion du curseur d’un actionneur linéaire.

Dans les systèmes à un seul axe, les trous de montage d3 prévus pour la clé sont toujours situés en regard de l'alésage d1 ou du carré s1. Les douilles de centrage présentes dans le trou de passage permettent d'éviter tout jeu axial. La largeur du carré s1 correspond aux dimensions du jeu d'actionneurs linéaires carrés.

Pour un serrage rapide sans outils, les vis à tête cylindrique peuvent être remplacées par des manettes indexables GN 911 répertoriés dans le tableau en tant qu'accessoires.

GN 134.2-B-B - Deux trous ronds 
Accessoire

Accessoire

Leviers manuels réglables GN 911.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE