AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour actionneurs linéaires, aluminium
Matière
Aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.
Vis et écrous en acier INOX AISI 304.
Goujon de connexion en acier naturel.
Exécutions standards
- GN 134.1-B-B: deux trous ronds.
- GN 134.1-B-V: trou rond et trou carré.
- GN 134.1-V-V: deux trous carrés et un goujon de connexion.
Caractéristiques et applications
Les systèmes de connexion GN 134.1 sont généralement utilisés avec les actionneurs linéaires carrés GN 291.1 ou ronds GN 291.
Le serrage du trou de guidage d1 / s1 permet de régler le positionnement de l’actionneur et de bloquer le curseur après avoir défini sa position définitive.
Les vis de blocage d4 peuvent être remplacées par les kits GN 911.