EBP.FLX Poignées flexibles
Technopolymère avec élastomère ajouté
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) avec élastomère (TPE) ajouté, couleur grise-noire, finition mate.
Calottes couvre-vis
- ECA.B: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (Fig.1). Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.
Disponibles aussi comme pièces détachées vendues séparément (voir le tableau ECA.).
Exécution standard
Douilles en laiton avec trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.
Caractéristiques et applications
Poignée flexible EBP.FLX (élastomère) qui peut être assemblée sur des surfaces courbées ayant des diamètres compris entre 300 et 800 mm. Pour des diamètres supérieurs à 800 mm il est possible d'employer la poignée EBP standard.
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F1 et F2 reportées dans le tableau indiquent la valeur limite maximum au dessous de laquelle la poignée EBP.FLX présente une déformation élastique. La résistance aux chocs n'est pas applicable compte tenue de l'élasticité élevée du produit.
Calottes couvre-vis
- ECA.B: calotte couvre-vis en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).