EWP. Poignée pour protections

avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.

Calottes couvre-vis

  • ECA.P: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Comprises dans la forniture.

Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).

Exécutions standards

  • EWP-EH: trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.
  • EWP-SH: trous passants pour vis à tête évasée plate.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Poignées pour protections des machines et pour systèmes d'automation avec portes à battant simple. Les deux calottes colorées augmentent la visibilité de la poignée et permettent de réaliser des personnalisations.

Données techniques

Résistance à l’application d’une charge à traction: la valeur F1 reportée dans le tableau, a été relevée au cours d’essais à rupture au moyen d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.

Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 3 Nm.

EWP. - Poignée pour protections 
EWP. - Poignée pour protections 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • ECA.P: calotte couvre-vis en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE