AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier
Tringles
Acier zingué, munies de Seeger de fixation en acier.
Roue dentée
Alliage de zinc avec traitement superficiel de chromatation.
Exécutions standards
- CAR-M-347: alliage de zinc nickelé.
- CAR-TP-347: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Accessoires sur demande
Les fermetures CAR. sont utilisées pour les fermetures avec poignée CLT. à commander séparément (voir dessin d'assemblage).
Les autres accessoires disponibles sur demande sont:
- C.GAT: paire de guides de tringle en polymère à base de polyamide (PA), un guide de tringle par longueur de tringle de 500 mm.
- C.AT: paire de tringles plates en acier galvanisé, section 14x3 mm, longueur 1 000 mm et galets d’extrémité en technopolymère noir, pour des épaisseurs de cadre de 20 et 25 mm.