CAR. Tringlerie pour fermeture

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Tringles

Acier zingué, munies de Seeger de fixation en acier.

Roue dentée

Alliage de zinc avec traitement superficiel de chromatation.

Exécutions standards

  • CAR-M-347: alliage de zinc nickelé.
  • CAR-TP-347: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Accessoires

Accessoires sur demande

Les fermetures CAR. sont utilisées pour les fermetures avec poignée CLT.  à commander séparément (voir dessin d'assemblage).

Les autres accessoires disponibles sur demande sont:

  • C.GAT: paire de guides de tringle en polymère à base de polyamide (PA), un guide de tringle par longueur de tringle de 500 mm.
  • C.AT: paire de tringles plates en acier galvanisé, section 14x3 mm, longueur 1 000 mm et galets d’extrémité en technopolymère noir, pour des épaisseurs de cadre de 20 et 25 mm.
CAR-M - Corps en alliage de zinc 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE