TLW Grenouillères rigides

Acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Matière: acier zingué:

  • TLW-EG: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
  • TLW-ET: avec barre en forme de T et contre-pièce.

Matière: corps, crochet et contre-pièce en acier INOX AISI 304, goujons en acier INOX:

  • TLW-EGX: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
  • TLW-ETX: avec barre en forme de T et contre-pièce.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les grenouillères rigides TLW assurent la parfaite fermeture du couvercle.

La position de la barre peut être réglée en longueur pour mieux s'adapter aux exigences de l'application et pour un réglage précis.

Lorsque le levier est fermé, la configuration excentrique du goujon de la tige provoque le déplacement du loquet vers la butée. À la fin du mouvement du levier, le goujon de la tige a dépassé son point mort excentrique, en gardant fermé automatiquement le pêne demi-tour pour sauterelles.

TLW-ETX - Avec barre en forme de T et contre-pièce, acier Inox 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE