FC-MPI Capteur magnétique

Pour système de mesure magnétique MPI-R10

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Capteur

Corps en alliage de zinc moulé sous pression nickelé.

Câble

Câble blindé avec gaine en PVC couleur noire Ø 3,5 mm, rayon de courbure lors du déplacement ≥ 34 mm.

Connecteur (protection IP67)

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Joint O-Ring en caoutchouc NBR.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Montage à déclic qui en facilite l'insertion et garantit une connexion correcte même en présence de vibrations ou de déchirures accidentelles.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Capteur magnétique avec câble en différentes longueurs (max. 5 m).

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Insérez le connecteur dans le logement approprié du système de mesure magnétique MPI-R10 et poussez-le jusqu'au déclic (Fig.1).
  • Fixer le capteur magnétique en utilisant des vis M3 (pas comprises dans la fourniture). Distance entre capteur et bande magnétique pour assurer une lecture correcte du déplacement: max 1 mm.
FC-MPI - Capteur magnétique 

Instructions de démontage

Le connecteur peut être enlevé simplement en tirant avec les doigts et en saisissant les encoches appropriées. Si nécessaire, utilisez un tournevis plat pour faire appui sur le logement illustré en Fig.2.

FC-MPI - Capteur magnétique 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE