VTD Volant avec limiteur de couple

avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps du petit volant

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte de fermeture

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise RAL 7035, finition mate.

Système du limiteur de couple

Acier trempé.

Exécutions standards

Douille en acier zingué avec trou borgne fileté.

  • VTD-AZ-2: couple maximum 2Nm.
  • VTD-AZ-3: couple maximum 3Nm.
  • VTD-AZ-4: couple maximum 4Nm.
  • VTD-AZ-6: couple maximum 6Nm.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le volant de serrage VTD est utilisé lorsque le couple de serrage appliqué ne doit pas dépasser une certaine valeur.

La transmission du couple du volant de serrage à l'élément de serrage a lieu au moyen d'un système de ressorts qui, lorsqu'il atteint le couple requis, libère le volant de serrage. En cas de dépassement du couple établi, on entendra un «clic» pour indiquer qu'on a atteint le serrage maximum.

En tournant le petit volant dans le sens anti-horaire on débloquera le mécanisme (brevet Elesa).

Après des tests appropriés jusqu'à 60000 cycles de serrage, les valeurs du couple sont restées inchangées.

VTD - Volant avec limiteur de couple 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Petits volants avec vis filetée.
  • Petits volants avec différentes valeurs de couple max.
  • Petits volants avec inserts métalliques en acier INOX et joint d’étanchéité OR en cautchouc synthétique NBR.
  • Petits volants avec calotte fournie dans d'autres couleurs.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE