MCT. Boutons moletées

Technopolymère, assemblage avec vis

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.

Calotte de fermeture

Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur orange ou noire, finition brillante avec surface centrale mate, assemblage à déclic.

Exécution standard

Assemblage au moyen de vis à tête hexagonale ou de contre-écrous du commerce (non fournis) à insérer par pression dans le siège à l'intérieur du bouton.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Sur la surface neutre de la calotte des symboles graphiques, des logos ou des inscriptions etc. peuvent être imprimés en couleurs.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Posez sur un plan la base du bouton.
  • Enfilez l'insert métallique (vis ou contre-écrou) au moyen d'un outil de pression en axe avec le bouton et l'insert.
  • Poussez jusqu' à la fin de la course de l'insert.
  • Montez la calotte à déclic.
MCT. - Boutons moletées 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE