AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère, embrayage à pression
Petit volant
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Insert denté en alliage de zinc incorporé pour l'accouplement avec l'élément de serrage en métal, couleur noire, finition mate.
Calotte de fermeture centrale
Calotte en technopolymère, couleur noire. Sur demande et pour des quantités suffisantes elle peut être fournie en jaune RAL 1021 (sécurité) ou dans des couleurs différentes, avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisés.
Exécutions standards
L'élément de serrage présente un élément denté pour le couplage à l'insert en alliage de zinc moulé dans le bouton.
- VCTS-Z: elément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
- VCTS-Z-SST: elément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
- VCTS-Z-p: elément de serrage avec goujon fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
- VCTS-Z-SST-p: elément de serrage avec goujon fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
Caractéristiques et applications
Particulièrement indiqué quand le petit volant doit pouvoir tourner librement évitant ainsi que des chocs accidentels puissent compromettre le correct serrage.
Autres exécutions sur demande
Trous métriques standard et goujons filetés.
Instructions
Pressez le petit volant pour embrayer la denture et tournez-le. Lâchez le petit volant de façon à ce que le ressort désengage la denture en remettant le petit volant dans sa position de repos.