VCTS-Z (inch sizes) Volants de sécurité à lobes

Technopolymère, embrayage à pression

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Petit volant

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Insert denté en alliage de zinc incorporé pour l'accouplement avec l'élément de serrage en métal, couleur noire, finition mate.

Calotte de fermeture centrale

Calotte en technopolymère, couleur noire. Sur demande et pour des quantités suffisantes elle peut être fournie en jaune RAL 1021 (sécurité) ou dans des couleurs différentes, avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisés.

Exécutions standards

L'élément de serrage présente un élément denté pour le couplage à l'insert en alliage de zinc moulé dans le bouton.

  • VCTS-Z: elément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
  • VCTS-Z-SST: elément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
  • VCTS-Z-p: elément de serrage avec goujon fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
  • VCTS-Z-SST-p: elément de serrage avec goujon fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Particulièrement indiqué quand le petit volant doit pouvoir tourner librement évitant ainsi que des chocs accidentels puissent compromettre le correct serrage.

Autres exécution

Autres exécutions sur demande

Trous métriques standard et goujons filetés.

Instruction of use

Instructions

Pressez le petit volant pour embrayer la denture et tournez-le. Lâchez le petit volant de façon à ce que le ressort désengage la denture en remettant le petit volant dans sa position de repos.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE