AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
RMPR Aimants pour profilés
Néodyme

Matière
Enveloppe en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Vis et plaque de pression
Acier zingué.
Exécution standard
Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C, finition nickelée.
Caractéristiques et applications
Les aimants RMPR permettent de fixer facilement des portes, des couvercles ou des outils sur des profilés en aluminium.
Les éléments latéraux élastiques permettent d'insérer l'aimant en un point quelconque de la rainure du profilé. Serrez la vis de pression légèrement pour obtenir la fixation, en l'empêchant de glisser.