AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
RMR Aimants en U
trou passant

Exécution standard
Aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 350°C.
Laquage en couleur rouge, pour températures jusqu’à 180°C.
Caractéristiques et applications
Les aimants en U RMR sont des systèmes magnétiques non blindés produits par fusion aux performances élevées et aux dimensions très réduites.
La surface de contact est divisée en deux parties.
Afin de garantir que la force d’attraction indiquée ne soit pas altérée, les vis de fixation devront être réalisées dans une matière non magnétique.
Pour une gestion plus simple et pour éviter toute démagnétisation, ces aimants sont fournis avec une plaquette en métal appliquée sur la surface de contact.