San - Antimicrobial
TN. (inch sizes) Bouchons filetés pour hautes pressions
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Joint d'étanchéité plat
Rondelle élastique plate en caoutchouc synthétique NBR.
Température maximum d'exercice en continu
212°F (100°C).
Données Techniques
Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.
Accessoires sur demande
Les bouchons de fermeture TN. peuvent être personnalisés avec des plaquettes en aluminium avec idéogrammes MH..