San - Antimicrobial
HGFT. (inch sizes)
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition brillante.
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).
Joint de retenue d'expansion
Rondelle élastique plate en caoutchouc synthétique NBR.
Exécution standard
HGFT.: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
Température maximum d'exercice en continu
212°F (100°C) à 3 bar de pression.
Note
Pour une utilisation avec des fluides contenant des additifs spéciaux, veuillez contacter le service des ventes ELESA.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton type GH.1372 pour montage sur des réservoirs d'une épaisseur de paroi inférieure à 0.20 (5 mm).