San - Antimicrobial
HFTX. (inch sizes)
Technopolymère
Matière
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Evitez le contact avec l'alcool ou avec des mélanges détergents contenant de l'alcool.
Plaquette à étoile
Aluminium anodisé opaque avec point central de niveau en couleur rouge.
Joint de retenue d'expansion
OR en caoutchouc synthétique NBR.
Température maximum d'exercice en continu
212°F (100°C).
Caractéristiques
La forme particulière du voyant lenticulaire augmente et améliore la visibilité même des positions latérales.
Données Techniques
Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.
Note
Pour une utilisation avec des fluides contenant des additifs spéciaux, veuillez contacter le service des ventes ELESA.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton type GH. pour montage sur des réservoirs d'une épaisseur de paroi inférieure à 0.20 (5 mm).