ECB.D Calottes couvre-douille
pour VDS., technopolymère
Matière
Technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate.
Assemblage
Assemblage à pression, amovible avec un tournevis.
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
Composants pour les opérations de manœuvre, de serrage et de verrouillage des équipements, y compris les équipements et mobiliers sportifs du secteur nautique.
Résistance à la corrosion, ergonomie, formes compactes et une grande attention aux choix des matières et des finitions garantissent facilité de nettoyage
Composants pour machines d'emballages de la mise en bouteille et de l'étiquetage pour les opérations de manœuvre, de serrage et de contrôle
Composants pour véhicules, machines et équipements de construction
Composants pour l'équipement médical et paramédical et les instruments de précision
Technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate.
Assemblage à pression, amovible avec un tournevis.
Votre demande a bien été enregistrée