• Focus Produits

Les 5 principales utilisations des ventouses dans l’automatisation industrielle

7 juil. 2025

L'auteur: Elesa Canada

Temps de lecture: minutes

Dans le domaine de l’automatisation industrielle, les composants comme les ventouses sont souvent sous-estimés. Pourtant, ces dispositifs simples mais très efficaces sont essentiels dans d’innombrables processus robotiques et de fabrication, notamment lorsque la manipulation de précision, la rapidité et la polyvalence des surfaces sont nécessaires.

Que vous soyez un OEM, un intégrateur ou un ingénieur à la recherche de ventouses industrielles fiables pour le métal ou l’automatisation de l’emballage, ce guide présente les 5 principales applications industrielles des ventouses — en expliquant leur fonctionnement, les raisons de leur sélection, et les facteurs à considérer lors de l’achat.

Qu’est-ce qu’une ventouse industrielle?

Les ventouses sont des outils de préhension à vide utilisés dans les systèmes d’automatisation pour soulever, maintenir ou manipuler des objets. Généralement fabriquées en caoutchouc, en silicone ou en polyuréthane, elles créent une étanchéité avec la surface de l’objet en utilisant une pression négative.

Selon le matériau de l’application (ex. : métal, verre, plastique) et les facteurs environnementaux (ex. : chaleur, huile, poussière), les ventouses existent sous différentes formes, duretés et types de fixation.

Pour les acheteurs industriels, choisir la bonne ventouse nécessite bien plus qu’une simple considération de taille — il faut évaluer la capacité de charge, la compatibilité des surfaces et l’intégration au système.

1. Manutention de feuilles métalliques dans les usines de fabrication et d’estampage

Pourquoi c’est important : Manipuler des feuilles métalliques minces dans l’industrie automobile et aéronautique exige une prise sûre mais non invasive.

Rôle des ventouses : Les ventouses industrielles spécialisées pour le métal permettent de soulever, d’empiler et de repositionner les feuilles sans rayures ni déformation.

À considérer : Utilisez des ventouses avec un matériau résistant à l’huile ou des revêtements antidérapants pour les surfaces grasses.

2. Robotique de prise et dépose dans l’automatisation de l’emballage

Pourquoi c’est important : Dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, les opérations de prise et dépose rapides sont essentielles.

Rôle des ventouses : Elles permettent des cycles rapides avec un impact minimal sur les objets délicats, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les dommages.

Composants associés : Souvent utilisées avec des pinces robotiques, des générateurs de vide et des outils en bout de bras (EOAT).

3. Levage de panneaux en verre et en plastique

Pourquoi c’est important : Dans la fabrication électronique et de meubles, la levée précise de panneaux fragiles est cruciale.

Rôle des ventouses : Les ventouses à large surface avec bords souples saisissent les matériaux lisses comme le verre, l’acrylique ou le PVC, assurant stabilité sans marques de pression.

4. Chargement et déchargement de machines CNC

Pourquoi c’est important : L’automatisation du chargement de CNC améliore le débit et la sécurité des opérateurs.

Rôle des ventouses : Les ventouses durables chargent automatiquement des flans métalliques ou composites dans les machines de fraisage ou de perçage.

Conseil produit : Optez pour des ventouses résistantes à haute température pour les matériaux fraîchement usinés ou soudés.

5. Tri d’objets sur les lignes de convoyeur

Pourquoi c’est important : Les systèmes de tri automatisés doivent saisir rapidement des objets de formes et de poids variés.

Rôle des ventouses : Elles offrent une prise flexible et adaptable, idéale pour les objets irréguliers ou légers comme les bouteilles, les cartons ou les sachets.

À considérer lors du choix d’une ventouse

- Compatibilité des matériaux : Choisissez entre nitrile, silicone, EPDM ou polyuréthane selon la surface et les conditions environnementales.
- Type de surface : Les ventouses plates ou concaves conviennent mieux aux surfaces planes ou courbes respectivement.
- Options de montage : Fixations filetées, à emboîtement ou modulaires facilitent l’intégration aux EOATs.
- Taille et puissance de levage : Le diamètre de la ventouse et le niveau de vide doivent correspondre au poids et au centre de gravité de l’objet.

Pour les environnements les plus exigeants, consultez toujours des fabricants de ventouses réputés qui fournissent des fiches techniques, des fichiers CAO et des évaluations de charge testées.


Envie d’en savoir plus ?


Notre équipe d’experts est à votre disposition. Contactez-nous pour obtenir plus d’informations sur nos produits.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires



Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news