Nouvelles solutions Elesa : des raccords tubulaires innovants pour vos structures modulaires
26 mai 2026
Temps de lecture: minutes
Elesa présente une gamme complète de raccords pour tubes destinée à la création de structures tubulaires modulaires. Cette ligne offre une grande flexibilité pour concevoir des étagères, des établis, des enclos et des protections de machines. Au cœur de cette offre, le système TCC se distingue par son ingéniosité technique. Ce système a d'ailleurs remporté le prix de la catégorie « Excellent Product Design » lors du German Design Award 2024. Il permet de bâtir des environnements industriels stables et facilement reconfigurables.
Matériaux performants et conception optimisée
Les noix de serrage utilisent un technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre, associé à des fixations en acier inoxydable. Cette composition offre une robustesse mécanique élevée et une excellente résistance à la corrosion. Elle contribue également à réduire le poids total de vos installations pour plus de légèreté.
La conception de ces pièces exclut les arêtes vives et présente des surfaces lisses. Ce choix technique facilite le nettoyage et améliore l'esthétique des structures finies. Les colliers Elesa garantissent une précision dimensionnelle optimale et une fiabilité à long terme, avec une forte résistance à l'arrachement et à la rotation des tubes.
Polyvalence et flexibilité de montage
La gamme répond à une multitude de besoins grâce à des éléments variés : brides en croix, brides en T, manchons et articulations avec plaque de fixation. Pour les assemblages complexes, la version TCC-SJD à double rotule permet un angle d'inclinaison spatial libre et augmente la flexibilité structurelle. Des kits de serrage accessoires facilitent les réglages fréquents sans nécessiter d'outils.
Les connecteurs existent en noir et en gris pour s'accorder avec l'aluminium naturel. Ils couvrent deux diamètres principaux (18 et 30 mm), tandis que des bagues de réduction permettent de les adapter à d'autres formats de tubes. Elesa complète cette offre avec des connecteurs pour tubes en aluminium, acier et acier inoxydable, ainsi que des supports pour écrans conformes à la norme VESA.
Sécurité renforcée pour l'industrie alimentaire
Le secteur agroalimentaire bénéficie d'une solution dédiée. Elesa propose une sélection de raccords en technopolymère « bleu signal » (RAL 5005). Ces composants utilisent des matériaux adaptés au contact alimentaire selon les normes internationales. Leur couleur vive assure une détection visuelle rapide. Cette caractéristique améliore directement la sécurité et le contrôle des lignes de production.

Conclusion
La nouvelle gamme de raccords tubulaires d'Elesa apporte une solution technique complète et fiable. En alliant modularité, robustesse et facilité d'entretien, ces composants simplifient la conception et la modification des structures industrielles. Ils s'adaptent avec précision aux exigences de nombreux secteurs d'activité.