San - Antimicrobial
ELESA innove avec sa gamme de composants en SUPER-technopolymère.
15 janv. 2024
Temps de lecture: minutes
Le phénomène de remplacement du métal, de plus en plus répandu, qui touche aujourd'hui un nombre croissant de secteurs d'application, est le moteur du développement de la gamme.
Le remplacement des métaux par des plastiques techniques a été possible grâce à l'avènement de polymères et de composites à haute performance qui, grâce à leurs grandes performances mécaniques et leur excellente résistance à la température, ont permis de nouvelles utilisations également dans des applications qui étaient jusqu'à présent réservées aux métaux.
Chaque matériau possède ses propres propriétés uniques et est choisi en fonction de l'application, du secteur et des conditions de fonctionnement et d'utilisation. C'est pour cette raison que la vaste gamme d'éléments de nivellement ELESA, en plus de cette dernière innovation, est composée de différentes combinaisons de matériaux. La configuration standard avec une base en technopolymère à base de polyamide ou de polypropylène et des tiges en acier zingué ou en acier inoxydable AISI 304, avec ou sans disque antidérapant en caoutchouc NBR ou disque anti-vibration pour l'amortissement des vibrations