GN 6336.9 Volantini a lobi per serraggio rapido

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche

Tipo

  • Tipo O: senza forza di serraggio maggiorata
  • Tipo M: con forza di serraggio maggiorata

Manopola

Tecnopolimero, poliammide (PA)

  • Temperatura di esercizio da -30 °C a +80 °C
  • Colore nero

Pulsante

Alluminio

Anodizzato, colore rosso

Perno

Acciaio, fosfatato al manganese S

Acciaio INOX AISI 303/AISI 630 N

Segmenti filettati

Acciaio INOX AISI 630

Temprato per precipitazione

Cuscinetto assiale per il tipo M

  • Acciaio, nitrurato e brunito per acciaio per S
  • Acciaio INOX AISI 630, temprato per acciaio INOX per N

Molla

Acciaio INOX

Informazioni

Informazioni

I volantini a lobi per serraggio rapido GN 6336.9 si utilizzano per operazioni di serraggio e bloccaggio rapido.

Premendo il pulsante i segmenti filettati rientrano, consentendo di inserire il volantino in un foro filettato. Rilasciando il pulsante dopo l'inserimento è possibile chiudere il volantino imprimendogli meno di un giro. Il rilascio avviene in ordine inverso.

Per garantire una chiusura ottimale, la filettatura di centraggio deve essere a misura e i segmenti filettati devono ingranare completamente.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO