San - Antimicrobial
Tecnopolimero
Tipo
- Tipo O: senza forza di serraggio maggiorata
- Tipo M: con forza di serraggio maggiorata
Manopola
Tecnopolimero, poliammide (PA)
- Temperatura di esercizio da -30 °C a +80 °C
- Colore nero
Pulsante
Alluminio
Anodizzato, colore rosso
Perno
Acciaio, fosfatato al manganese S
Acciaio INOX AISI 303/AISI 630 N
Segmenti filettati
Acciaio INOX AISI 630
Temprato per precipitazione
Cuscinetto assiale per il tipo M
- Acciaio, nitrurato e brunito per acciaio per S
- Acciaio INOX AISI 630, temprato per acciaio INOX per N
Molla
Acciaio INOX
Informazioni
I volantini a lobi per serraggio rapido GN 6336.9 si utilizzano per operazioni di serraggio e bloccaggio rapido.
Premendo il pulsante i segmenti filettati rientrano, consentendo di inserire il volantino in un foro filettato. Rilasciando il pulsante dopo l'inserimento è possibile chiudere il volantino imprimendogli meno di un giro. Il rilascio avviene in ordine inverso.
Per garantire una chiusura ottimale, la filettatura di centraggio deve essere a misura e i segmenti filettati devono ingranare completamente.