AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier
Corps fileté et contre-écrou
Acier bruni.
Embout
Acier INOX AISI 303 nickelé.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- GN 313-A-ST: avec bouton, sans contre-écrou.
- GN 313-AK-ST: avec bouton, avec contre-écrou.
- GN 313-D-ST: sans bouton, sans contre-écrou.
- GN 313-DK-ST: sans bouton, avec contre-écrou.
- suffixe 1: pour embout sans filetage interne.
- suffixe 2: pour embout avec filetage interne.
Caractéristiques et applications
Les doigts d'indexage GN 313 dans la position de repos ont l'embout complètement retrait.
L'exécution avec filetage interne à l'embout (suffixe 2) permet l'actionnement de mécanismes de machines spéciaux par le biais de l'emploi de tiges filetées.
GN 313-D et GN 313-DK sont sans bouton pour l'actionnement au moyen de cylindres pneumatiques, cammes élicoïdales, etc...