AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Base et tige en acier ou acier INOX
Exécutions standards
- LMR.F-AS (d): base avec trou borgne fileté, bride d’ancrage en acier zingué brillant.
- LMR.F-AS (d - l): base, support d'ancrage, écrou, tige avec hexagone de réglage ou faces planes fraisées à six pans creux en acier zingué brillant.
- LMR.F-AS-SST (d - l): base, support d'ancrage, écrou, tige avec hexagone de réglage ou faces planes fraisées à six pans creux en acier INOX AISI 304.
Disque antiglisse
Caoutchouc NBR (PERBUNAN), dureté 80±5 Shore A, couleur noire.
Rondelle et vis de fixation en acier INOX collée.
Caractéristiques
L'adhérence parfaite entre le caoutchouc et la surface en métal de la cavité de la base et la fixation par une vis métallique axiale rendent les deux composants solidaires et préviennent l'infiltration de substances solides ou liquides à l'intérieur de la base.
La tige peut être réglée de deux positions: par l'extrémité supérieure à six pans creux, ou par les facettes plates fraisées sur la base même de la tige.
Données techniques
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont le résultat d'une série de tests exécutés avec un chargement appliqué sur la tige distribué sur le plan horizontal de la base. Au dépassement des valeurs fournies, des déformations peuvent se produire sur la base métallique et provoquer aussi l'endomagement de la matière plastique du disque antiglisse.