San - Antimicrobial
Roues et roulettes en technopolymère
Les roulettes avec roues en technopolymère ELESA peuvent être utilisées même dans les environnements les plus exigeants, et constituent un composant idéal pour améliorer la durabilité et la sécurité dans vos opérations quotidiennes. Elles peuvent supporter des charges moyennes à lourdes, avec des capacités de charge maximale allant de 1 400 à 10 000 N, et sont disponibles avec des plaques de fixation métalliques fixes ou pivotantes, avec ou sans frein.
Pour les situations où la stabilité est essentielle, nous proposons une roue en technopolymère avec pied réglable, équipé d’une base antidérapante en caoutchouc. Les roulettes sont disponibles en acier ou en acier inoxydable, ce dernier faisant partie de notre gamme INOX – ligne haute performance, conçue pour résister à la corrosion et aux conditions extrêmes.
Les roulettes en technopolymère sont idéales pour les environnements humides, ou en présence d’agents chimiques agressifs, et sont conçues pour une utilisation sur des surfaces lisses.
Choisissez parmi six diamètres standards de roulettes en technopolymère pour répondre à toutes vos spécifications d’équipement. Nos options les plus robustes sont dotées de supports capables de résister aux impacts, aux vitesses élevées et aux conditions industrielles sévères. Quelle que soit la roulette choisie, vous bénéficierez d’une performance supérieure, d’une excellente maniabilité, et d’une résistance accrue à l’usure, même à pleine charge.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA vous propose des solutions durables, performantes et de qualité.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en roulettes en technopolymère, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne et consultez notre page de données techniques pour obtenir des informations détaillées sur les roulettes et roues en technopolymère proposées par ELESA.