AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour indicateurs à réaction gravitationnelle, Duroplast
Matière
Matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF) renforcée, à haute résistance, couleur noir, finition brillante.
Exécutions standards
Moyeu en acier bruni.
- VDC-GXX: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.
Moyeu non percé, voir dans le tableau les diamètres max de perçage admis d' et d''.
- VDC-GXX+I: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.
Moyeu non percé, voir dans le tableau les diamètres max de perçage admis d' et d''.
Poignée libre I.301+x en matière plastique thermodurcissable, couleur noire, finition brillante.
- VDC-PXX+I: pour indicateurs avec mouvement à réaction fixe.
Bride postérieure et couronne dentée intérieure en technopolymère à base acétalique (POM). Vis et goupille d'ancrage en acier bruni.
Moyeu avec trou passant alésé H7.
Poignée libre I.301+x en matière plastique thermodurcissable, couleur noire, finition brillante.
Ergonomie
L'encoche postérieure intérieure (pour les modèles avec diamètre D ≥ à 125 mm) facilite la prise et la manœuvre du volant surtout dans les exécutions sans poignée libre.
Choisir l'indicateur (à commander séparément)
Pour choisir l'indicateur voir le tableau des combinaisons possibles.
Voir aussi "Instructions de montage" pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle type Gou mouvement àréaction fixe type P.