San - Antimicrobial
Roues et roulettes en polyuréthane | Pièces de machines industrielles | Elesa
Roues et roulettes en polyuréthane
Les roulettes industrielles en polyuréthane ELESA sont un ajout idéal à vos installations de production ou à votre entrepôt. Dotées de roues moulées par injection, elles peuvent être utilisées sur des chariots roulants ou des diables pour déplacer ou réorganiser des stocks et équipements, entre autres tâches quotidiennes. Les roulettes en polyuréthane sont optimales sur des surfaces lisses et sont offertes dans une gamme de résistances pouvant supporter des charges moyennes à très lourdes, avec des capacités maximales allant de 1 400 à 25 000 N.
Les roulettes et roues en polyuréthane ELESA conviennent à une manutention manuelle ou mécanisée et sont également disponibles pour une utilisation dans des environnements protégés contre les décharges électrostatiques (ESD). Les corps de roues peuvent être en polymère, aluminium ou fonte. Les supports de fixation peuvent être fixes ou équipés d’une plaque pivotante avec roulement à billes, assurant une rotation fluide et une excellente maniabilité. Ils sont proposés en acier ou en acier inoxydable, ce dernier faisant partie de notre gamme haute performance INOX, idéale pour les environnements nécessitant des matériaux résistants à la corrosion.
Les roulettes industrielles sont disponibles avec ou sans freins, en version simple ou double, et en douze diamètres différents – vous trouverez sans aucun doute la taille adaptée à votre application et aux contraintes environnementales spécifiques, comme l’humidité ou l’exposition à divers agents chimiques. Elles offrent une excellente résistance au roulement, une bonne élasticité, une forte résistance à l’usure, et conviennent parfaitement aux environnements exigeant un nettoyage fréquent et un haut niveau d’hygiène.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA propose des solutions fiables et performantes adaptées à vos besoins.
Découvrez nos nouveautés et communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en roulettes en polyuréthane, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne et consultez notre page de données techniques pour en savoir plus sur les roulettes et roues en polyuréthane proposées par ELESA.