San - Antimicrobial
Pieds de nivellement | Vérins de nivellement ajustables | Elesa
Pieds réglables
ELESA propose une vaste gamme de pieds de mise à niveau compatibles avec une grande variété d’installations industrielles et de production. Divers diamètres de base sont disponibles (25 à 200 mm) afin d’assurer un ajustement optimal, que ce soit pour de l’équipement existant ou de nouvelles machines. Que vous œuvriez dans le secteur mécanique, de la machinerie ou de l’équipement industriel, notre gamme de pieds de mise à niveau ajoute une couche essentielle de stabilité et de sécurité à vos installations. Des disques en caoutchouc NBR antidérapants assurent un ancrage parfait et empêchent le détachement en cas de vibrations durant le transport ou le montage. Plusieurs options sont également offertes pour des environnements où la résistance à la corrosion ou l’hygiène sont primordiales, y compris des composants conformes aux normes de la FDA et de l’ACIA.
- Les pieds de mise à niveau ELESA sont disponibles dans les matériaux suivants :
- Technopolymère (plastique)
- Technopolymère / Acier
- Technopolymère / Acier inoxydable
- Acier
- Acier inoxydable
Les bases en technopolymère améliorent l’esthétique générale des pieds de mise à niveau tout en facilitant leur nettoyage. Combinées à des tiges en acier galvanisé ou en acier inoxydable AISI 304, elles offrent également une solidité et une durabilité accrues. Si un montage au sol est requis ou préférable, nous avons aussi des options conçues à cet effet.
Notre gamme complète de pieds de mise à niveau comprend des produits issus de plusieurs de nos lignes haute performance :
ESD (Décharge électrostatique) : Ce technopolymère conducteur spécial empêche l’accumulation de charges électrostatiques et est conforme aux normes EN 100015/1 et IEC 61340-5-1. Les pieds de mise à niveau ESD sont idéaux pour les lignes d’assemblage de composants électroniques et autres environnements sensibles à l’ESD.
INOX (Acier inoxydable) : La ligne INOX comprend des composants fabriqués en technopolymère et acier inoxydable. Les pieds de mise à niveau INOX offrent une résistance élevée à la corrosion dans des environnements où cela est important ou exigé par la réglementation, que ce soit pour des applications alimentaires ou chimiques à l’intérieur, ou à l’extérieur dans des conditions climatiques rigoureuses.
SUPER-Technopolymère : Les SUPER-technopolymères sont des matériaux plastiques techniques conçus pour remplacer les métaux dans certaines applications courantes. Les pieds de mise à niveau SUPER-Technopolymère offrent une haute performance mécanique, une excellente résistance à la corrosion, une légèreté, une nature non magnétique, un faible coefficient de frottement, une isolation thermique, et nécessitent peu d’entretien.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur notre vaste gamme de pieds de mise à niveau ou pour demander un format ou un matériau précis. Consultez nos nouveaux produits dans cette gamme et demandez un catalogue pour voir en un coup d’œil tous nos composants mécaniques de qualité. Explorez notre offre complète en ligne pour optimiser vos objectifs de production avec des pièces de qualité, authentiques et signées ELESA.