DCK-S Kit d’assemblage avec colliers de la série standard DIN 3015-1

Technopolymère (polypropylène) et acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Composants standard

  • DCE-S: collier pour tubes de la série standard DIN 3015-1 en technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résistance aux UV, coloris noir RAL 9005.
  • DCE-PU: plaque supérieure en acier zingué.
  • DCE-PL: plaque inférieure à souder en acier phosphaté.
  • DCE-SRC: vis à tête cylindrique à six pans creux en acier zingué.
  • DCE-SRE: vis à six pans creux en acier zingué.
  • DCE-WA: rondelle plate en acier zingué.
  • DCE-GU: rail de montage en acier zingué.
  • DCE-NTG: écrou pour rail de montage en acier zingué.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les différentes configurations de KIT pouvant être obtenues à partir du corps de collier DCE-S permettent de bloquer de manière sûre des tubes rigides ou des câbles flexibles en réduisant les vibrations et les bruits.

La norme DIN 3015-1 définit les exigences techniques, les dimensions et les matériaux pour la réalisation d’un système de fixation adapté à diverses applications.

La norme définit notamment des groupes de référence spécifiques selon les dimensions d’encombrement des corps de colliers.

Le tableau indique les correspondances entre les groupes DIN 3015-1 et les groupes correspondants DCE-S.

Le moletage interne particulier des deux demi-colliers permet d'obtenir une adhérence élevée entre le collier et le tube, ce qui garantit une grande stabilité.

Ils sont utilisés aussi bien dans l'oléohydraulique industrielle comme système de fixation pour la réalisation de tuyauteries rigides (liquides ou gaz) que dans l'oléohydraulique mobile (engins de terrassement, véhicules agricoles) pour la réalisation d'installations hydrauliques ou pneumatiques avec des tubes flexibles ou des câbles.

L’assemblage du kit de colliers commence par le bas ; la plaque à souder DCE-PL constitue la base où repose le demi-collier inférieur, puis on insère le tube rigide (ou flexible) et on superpose le demi-collier supérieur. Si une solution fixe n'est pas nécessaire, il est possible d'utiliser les écrous de fixation DCE-NTG à la place de la plaque. Lorsque ces dernier sont placés sur le guide DCE-GU, ils permettent de déplacer le kit le long du rail afin d'ajuster sa position pendant la phase de positionnement.

Pour le serrage du collier, il est possible de prévoir l’utilisation de la plaque de recouvrement DCE-PU avec les vis à six pans creux DCE-SRE ou si la plaque supérieure n’est pas nécessaire, il est recommandé d’utiliser des vis à tête cylindrique à six pans creux DCE-SRC et la rondelle DCE-WA.

Données techniques colliers pour tubes.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE