DIN 6335 Boutons croisillons

Fonte ou acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • DIN 6335-GG-C: fonte, trou borgne alésé H7.
  • DIN 6335-GG-D: fonte, trou passant fileté.
  • DIN 6335-GG-E: fonte, trou borgne fileté.
  • DIN 6335-GG-D-ZB: fonte zingué, trou passant fileté.
  • DIN 6335-GG-E-ZB: fonte zingué, trou borgne fileté.
  • DIN 6335-NI-E: Fonte en acier INOX AISI CF-8, finition mate sablée, trou borgne fileté.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Moyeu non percé (DIN 6335-GG-A).
  • Trou passant alésé H7 (DIN 6335-GG-B).
  • Matière aluminium, finition brillante (DIN 6335-AL-PL).
  • Matière aluminium, finition mate (DIN 6335-AL-MT).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE