San - Antimicrobial
Roues et roulettes en Duroplast
Les roulettes et roues en duroplast ELESA sont spécialement conçues pour résister à des températures élevées – jusqu’à 300 °C (572 °F). Ces plastiques thermodurcissables à base de phénolique répondent à des besoins spécifiques dans les industries exposées à une chaleur constante, mais sans charges très lourdes, comme dans les secteurs alimentaire, des fours industriels et de la boulangerie.
Les roulettes en duroplast offrent une excellente fluidité de roulement, avec des supports capables de supporter jusqu’à 2 600 N. Leur structure unique assure une grande maniabilité, tout en étant sans entretien. Le duroplast est un plastique qui se durcit irréversiblement lors du moulage, ce qui le rend très robuste et durable.
Les roues sont disponibles avec des supports en acier ou en acier inoxydable – certains modèles font partie de notre ligne haute performance INOX, idéale pour les environnements où les matériaux résistants à la corrosion sont requis. Des modèles avec frein sont également disponibles pour une sécurité renforcée.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA vous propose des solutions fiables, performantes et parfaitement adaptées à vos contraintes thermiques.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en roulettes et roues en duroplast, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne et consultez notre page de données techniques pour plus d’informations détaillées sur les roulettes et roues en duroplast offertes par ELESA.