EWN-LP Écrous-papillon

avec chaînette de retenue, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Anneau élastique de retenue en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise-noire, finition mate, assemblage à pression, amovible avec un tournevis.

Chaînette de retenue

Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Anneau en acier INOX traité NERINOX.

Fixation de l'embout au moyen d'une vis autotaraudeuse ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.

Exécutions standards

  • EWN-B-LP: douille en laiton, trou passant fileté.
  • EWN-SST-LP: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté.
  • EWN-p-LP: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI EN ISO 4753:2012 (voir ).
  • EWN-SST-p-LP: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI EN ISO 4753:2012 (voir les ).
Informations générales

Le anneau élastique de retenue, placé dans la rainure prévue du ecrous-papillon peut tourner librement. L'anneau relie le anneau élastique de retenue à la chaînette.

Solution adaptée pour empêcher la perte du ecrous-papillon.

Pour les applications dont la fixation de la chaîne se trouve dans une position supérieure par rapport à celle de l’écrou papillon, nous recommandons de la laisser avec du jeu, afin d’éviter que l’anneau ne touche l’écrou papillon.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Chaînette de longueurs différentes.
  • Ecrous-papillon avec câble de retenue CV-T en polyéthylène couleur noire.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.