BASE LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO Bases pieds réglables

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Bases sans disques antiglisse

  • LS.A (D = 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm): base sans fixation au sol.
  • LV.A (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): base sans fixation au sol.
  • LV.F ( D = 80 - 100 - 125 mm): base avec deux trous à 180° pour la fixation au sol, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu' un seul trou est utilisé (voir Fig.1).
  • LV.FO ( D = 60 - 80 mm): base avec avec deux trous pour la fixation au sol, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu'un seul trou est utilisé (voir Fig.1).

Bases avec disque antiglisse fourni assemblé

Disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A.

Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).

  • LS.A-AS (D = 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm): base sans fixation au sol.
  • LV.A-AS (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): base sans fixation au sol.
  • LV.F-AS (D = 80 - 100 - 125 mm): base avec deux trous à 180° pour la fixation au sol, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu'un seul trou est utilisé (voir Fig.1).
  • LV.FO-AS ( D = 60 - 80 mm): base avec deux trous pour la fixation au sol, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu'un seul trou est utilisé (voir Fig.1).
Informations générales

Note

Pour choisir la tige voir "Tableaux des possibles combinaisons Bases/Tiges".

BASE LV.A-AS - Base sans fixation au sol, avec disque antiglisse 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Bases en technopolymère à base de polypropylène (PP). Charge statique limite max. inférieure aux données du tableau.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE