AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier zingué ou acier INOX
Exécutions standards
Matière: acier C10 zingué, rivets et barre en acier zingué.
- MTF.T: avec goujon de traction et contre-pièce.
- MTF.TF: avec trou fileté, sans contre-pièce.
- MTF.TF-TG: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
- MTF.TF-TT: avec barre en forme de T et contre-pièce.
- MTF.TF-TU: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
Matière: acier INOX AISI 304.
- MTF.TX: avec goujon de traction et contre-pièce.
- MTF.TFX: avec trou fileté, sans contre-pièce.
- MTF.TFX-TGX: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
- MTF.TFX-TTX: avec barre en forme de T et contre-pièce.
- MTF.TFX-TUX: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Les outils de type sauterelles MTF assurent la fermeture parfaite de tous les types de couvercle.
La position de la barre peut être réglée en longueur pour mieux s'adapter aux exigences de l'application.