GN 134 Noix de serrage bidirectionnelle

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium, finition mate.

Vis et écrous en acier INOX AISI 304.

Exécutions standards

  • GN 134-B-B: pour tubes ronds.
  • GN 134-B-V: pour tubes ronds et carrés.
  • GN 134-V-V: pour tubes carrés.

Suffixes de la finition de la surface:

  • BL: couleur naturelle.
  • SW: revêtement en résine époxy résistante aux rayons UV, couleur noire RAL 9005.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les trous de fixation des systèmes de connexion GN 134 permettent une utilisation optimale avec les tubes GN 990.

À l’intérieur de la dimension nominale, le système de connexion peut être fourni avec les trous d1 et d2, les trous carrés s1 et s2 ou bien avec une combinaison de trous ronds et carrés.

La vis de blocage d3 peut être remplacée par le kit GN 911.

GN 134-B-B - Pour tubes ronds 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE