AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour actionneurs linéaires, pour système à un axe, acier INOX
Types
- Type A: sans rondelles d'étanchéité
- Type B: avec rondelles d'étanchéité
Spécifications principales
Acier INOX AISI CF-8
Finition mate sablée
Palier à douille
Plastique (PTFE)
Boulon de carrosserie DIN 603
Acier INOX
Écrous à capuchon DIN 917 / Rondelles
Acier INOX
Joints
- Rondelles d'étanchéité
Plastique (polyacétal POM)
- Bague d’espacement
Silicone, 40 ... 60 Shore A
Caractéristiques et applications
Les noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire GN 132.15 sont basées sur des noix de serrage orthogonales. Les trous de fixation fournis en supplément sont destinés à la connexion du curseur d’un actionneur linéaire. Les trous avec la désignation G sont dotés de paliers à douille.
Avec les emplacements des vis z, le jeu du trou de guidage d1 peut être ajusté ou les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire peuvent être fixées après ajustement. Le type B est doté de joints au niveau des emplacements des vis.
Pour un serrage rapide sans outils, les écrous à capuchon peuvent être remplacés par des manettes indexables GN 911.3 .